caja profundidad reducida Q08 revestimiento 5mm KDQ08057011

EAN
4012002247259
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
79,52 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Módulo
    Cuadrado
Dimensiones
  • Profundidad mínima para empotrar
    53 mm
  • Longitud externa
    314 mm
  • Longitud interior
    294 mm
  • Anchura interior
    294 mm
  • Profundidad para la instalaciónd el revestimiento
    5 mm
  • Longitud exterior
    314 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Plata
  • Grupo de materiales
    plástico
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
  • suitableforinstallationonconcrete
Conexión
  • Número de entrada de cables
    1
Equipo
  • Número de aparatos que pueden ser instalados
    8
  • Número de cajas de aparamenta
    4
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-2
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK08
Condiciones de uso
  • maximumload
    1.5 kN

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

caja profundidad reducida Q08 revestimiento 5mm
Caja de conexión KDQ08 (16 módulos) para revestimiento de suelo, serie TEHALIT.VE-EE de hager. Para suelos técnicos de 5mm de grosor. 294x294mm , de "profudidad reducida" En poliamida. Color acero cincado.sgún DIN EN 50085-1 y 2-2.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.