caja profundidad reducida E04 revestimiento 5mm KDE04057011

EAN
4012002247211
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
70,67 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad mínima para empotrar
    51 mm
  • Longitud externa
    161 mm
  • Longitud interior
    147 mm
  • Anchura interior
    247 mm
  • Profundidad para la instalaciónd el revestimiento
    5 mm
  • Longitud exterior
    261 mm
Puerta, tapa
  • Forma de la tapa
    Rectangular
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Plata
  • Color RAL
    RAL 7011 - Gris hierro
  • Material
    Poliamida (PA)
  • Grupo de materiales
    plástico
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
  • suitableforinstallationonconcrete
Conexión
  • Número de entrada de cables
    1
Equipo
  • Número de aparatos que pueden ser instalados
    4
  • Número de cajas de aparamenta
    2
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • maximumload
    1.5 kN

Texto para prescripción

caja profundidad reducida E04 revestimiento 5mm
Caja de conexión KDE04 (8 módulos) para revestimiento de suelo, serie TEHALIT.VE-EE de hager. Para suelos técnicos de 5mm de grosor. 147x247mm , de "profudidad reducida". En poliamida. Color acero cincado.sgún DIN EN 50085-1 y 2-2.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.