EAN
3250613730239
Cantidad
4 PCEs
Grupo
40
Precio de venta
64,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
Compatibilidad
  • Destinado a las referencias compatibles
    Modular vertical distribution
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    110 / 415 V
Tensión
  • Tensión máxima de utilización
    456 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    4 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    63 A
Dimensiones
  • Longitud en mm
    271 mm
  • Paso
    17.8 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
Instalación, montaje
  • Sin montaje
    Vertical lado izquierdo
  • Adaptado a un aparato con auxiliar
    No
Conexión
  • Adaptado a los aparatos con conector del neutro
Cable
  • Sección del conductor
    10 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Aislado
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.