![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color marrón KB163P
EAN
3250613720018
Cantidad
50 PCEs
Grupo
40
Precio de venta
11,60 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos1 P
-
Tipo de polos1 P
Configuración
-
Número de módulos13
Compatibilidad
-
Destinado a las referencias compatiblesModular devices
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna415 V
Tensión
-
Tensión máxima de utilización230 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal63 A
Dimensiones
-
Longitud en mm228 mm
-
Paso17.8 mm
-
fixationdistanceinmodulesteps1
Materiales, acabados, colores
-
ColorMarrón
Instalación, montaje
-
Adaptado a un aparato con auxiliarNo
Conexión
-
Adaptado a los aparatos con conector del neutroNo
Equipo
-
Número de aparatos que pueden ser instalados13
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Condiciones de uso
-
AisladoSí
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF316 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para KB163P
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para KB163P
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color marrón
Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color marrón
Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color marrón
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !