![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+4x16+12x10 mm², 17 conexiones K156
EAN
4010330711350
Cantidad
10 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
13,56 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos1 P
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal60 A
Dimensiones
-
Longitud en mm121 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialEn latón
Conexión
-
Número y sección de los puntos de conexión1x25+8x16+8x10mm²
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador K156
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
PDF395 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF235 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF190 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF235 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para K156
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para K156
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+4x16+12x10 mm², 17 conexiones
Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+8x16+8x10 mm², 17 conexiones
Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+8x16+8x10 mm², 17 conexiones
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !