Obturador 24M con precortes cada 1/2 M para tapas metálicas JP024

EAN
3250613560249
Cantidad
10 PCEs
Grupo
12
10,12 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    210 mm
  • Altura del producto instalado
    35 mm
  • Anchura del producto instalado
    510 mm
  • Ancho de las unidades de división
    24
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Obturador 24M con precortes cada 1/2 M para tapas metálicas
Obturador 24M con precortes cada 1/2 M para tapas metálicas

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.