![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Interfaz de visulización y control para HZI811 y HIC HZI911
EAN
3250613362218
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeCuadro eléctrico
Dimensiones
-
Altura del producto instalado96 mm
-
Anchura del producto instalado96 mm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0 W
-
Potencia disipada por polo0 W
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeEmpotrado
Cable
-
Longitud de cable3 m
Equipo
-
Tipo de visualizaciónLCD
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP21
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-10…55 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HZI911
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF367 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF621 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF333 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HZI911
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para HZI911
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interfaz de visulización y control para HZI811 y HIC
Interfaz de visulización y control para HZI811 y HIC
Interfaz de visulización y control para HZI811 y HIC
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !