The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Interfaz de visulización para HZI811 y HIC
HZI910
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
-
Altura del producto instalado
96 mm
-
Anchura del producto instalado
96 mm
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
0 W
-
Potencia disipada por polo
0 W
-
Tipo de montaje
Empotrado
-
Directiva europea WEEE
afectado
-
Índice de protección IP
IP21
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamiento
-10…55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-10…55 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.