![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Módulo de doble alimentación para HIB HZI812
EAN
3250613362249
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeCarril DIN
Configuración
-
Número de módulos4
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión de salida230 V AC
Alimentación
-
Alimentación auxiliar200 a 288 V CA
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible6 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido6 mm²
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HZI812
PDF487 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF367 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF621 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF333 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF573 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HZI812
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HZI812
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas