![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Eje prolongado para mando extraíble L = 200mm para HI462 a HI464 HZC105
EAN
3250613362324
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
Precio de venta
54,80 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado200 mm
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF200 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF367 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF835 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF634 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HZC105
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HZC105
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Eje prolongado para mando extraíble L = 200mm para HI462 a HI464
Eje prolongado para mando extraíble L = 200mm para HI462 a HI464
Eje prolongado para mando extraíble L = 200mm para HI462 a HI464
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !