Contacto auxiliar 1 conmutado, 125 a 1600A HZ023

EAN
3250613360238
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
Precio de venta
101,26 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    250 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada de empleo en AC1
    16 A
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Conexión
  • Número de contactos
    1
  • Tipo de contacto
    1 conmutado
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    1
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    1
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Número de contactos normalmente cerrados
    1
  • Número de contactos normalmente abiertos
    1
  • Número de contactos conmutados
    0
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Contacto auxiliar 1 conmutado, 125 a 1600A
Contacto auxiliar 1 contacto conmutado, 125 a 1600A

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.