EAN
3250613370244
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
607,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    400 A
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    24Nm
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Texto para prescripción

Conexión posterior para interruptores h630, 4P, 400A
Conexión posterior para interrruptores h630, 4 polos, intensidad nominal 400A

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.