![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Relé de mínima tensión RETARDADA para interruptores h1000, 380-415 Vac HXE055H
EAN
3250613152260
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
574,24 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Tensión
-
Tensión circuito de mando en c.c.0 V
-
Tensión circuito de mando en c.a.380 / 415 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal2.1 W
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HXE055H
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF329 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Relé de mínima tensión RETARDADA para interruptores h1000, 380-415 Vac
Relé de mínima tensión RETARDADA para interruptores h1000, 380-415 Vac
Relé de mínima tensión RETARDADA para interruptores h1000, 380-415 Vac
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !