Relé de mínima tensión para interuptores h1000-h1600, 100-120 Vdc HXE018H

EAN
3250613111496
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
376,24 €
/ uni. *

Características técnicas

Tensión
  • Tensión circuito de mando en c.c.
    100 / 120 V
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    0 V
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    1.6 W
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Relé de mínima tensión para interuptores h1000-h1600, 100-120 Vdc
Relé de mínima tensión para interuptores h1000-h1600, 100-120 Vdc

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.