Relé de emisión para interruptores h250-h1600, 48Vdc HXC002H

EAN
3250613369422
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
369,24 €
/ uni. *

Características técnicas

Tensión
  • Tensión circuito de mando en c.c.
    48 V
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    0 V
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    1.4 W
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.