Relé de emisión para interruptores x160-x250, 48Vdc HXA002H
EAN
3250613346324
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
211,07 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Tensión
-
Tensión circuito de mando en c.c.48 V
-
Tensión circuito de mando en c.a.0 V
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1.4 W
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HXA002H
PDF2 MB -
manual de instalación
PDF42 MBPDF48 MB
Más descargas
Texto para prescripción
Relé de emisión para interruptores x160-x250, 48Vdc
Relé de emisión para interruptores x160-x250, 48Vdc
Relé de emisión para interruptores x160-x250, 48Vdc
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !