Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 40kA, 80A, TM Regulable/Fijo HNA081H

EAN
3250613130978
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
948,82 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    Maneta
  • Número de polos protegidos
    4
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4P4D
  • Tipo de caja
    Empotrado
Funciones
  • Aparato equipado con función protección
  • Bloque de disparo
    TM A/F
  • Protección diferencial integrada
    No
Mandos e indicadores
  • Mando motorizado integrado
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    220 / 415 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    690 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    8 kV
  • Equipado con bobina de mínima tensión
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    80 A
  • Regulación del térmico
    0.63 / 0.8 / 1
  • Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
    93.2 A
  • Corriente asignada a 15°C según IEC 60947
    91.6 A
  • Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
    90.1 A
  • Corriente asignada a 25°C según IEC 60947
    88.5 A
  • Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
    86.8 A
  • Corriente asignada a 35°C según IEC 60947
    85.2 A
  • Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
    83.5 A
  • Corriente asignada a 45°C según IEC 60947
    81.7 A
  • Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
    80 A
  • Corriente asignada a 55°C según IEC 60947
    78.1 A
  • Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
    76.3 A
  • Corriente asignada a 65°C según IEC 60947
    74.4 A
  • Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
    72.4 A
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    85 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    85 kA
  • Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
    40 kA
  • Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
    40 kA
  • Valor de regulación térmica
    50 / 63 / 80 A
  • icu380vaciec609472
    40 kA
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    68 mm
  • Altura del producto instalado
    130 mm
  • Anchura del producto instalado
    100 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia disipada por polo a 0,63 In
    4.2 W
  • Potencia disipada por polo a 0,8 In
    6.6 W
  • Potencia disipada total a 0,63 In
    12.5 W
  • Potencia disipada total a 0,8 In
    19.9 W
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    32.1 W
  • Potencia disipada por polo
    10.7 W
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    1000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    4000
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    6Nm
  • Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
    No
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    4 / 70mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    4 / 95mm²
  • Conexión
    Conexiones frontales
Configuración
  • Corriente de regulación del magnético
    1000 A
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
    No
  • Accesoriable
Normas
  • Norma
    IEC 60947-2
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
Temperatura
  • Temperatura de calibración
    50 °C

Texto para prescripción

Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 40kA, 80A, TM Regulable/Fijo
Interruptor automático de caja moldeada tipo x160, 4P4D, poder de corte 40kA, intensidad nominal 80A, Relés termomagnéticos. Relé térmico regulable 0,63-0,8-1xIn .Conforme a norma UNE EN 60947-2 .. Relé magnético fijo >10xIn .Conforme a norma UNE EN 60947-2 .

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.