The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,250A,50kA relé TM reg
HMT250DR
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
-
Posición del neutro
sin neutro
-
Número de polos protegidos
3
-
-
-
-
Aparato equipado con función protección
Sí
-
-
Función interruptor de cabecera
Sí
-
Función interruptor de "paro de emergencia"
No
-
Función interruptor de seguridad
No
-
Función interruptor mantenimiento/servicio
Sí
-
-
Protección diferencial integrada
No
-
Mando motorizado integrado
No
-
Tensión asignada de empleo en alterna
220 / 690 V
-
Tipo de tensión de alimentación
AC
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
Tensión asignada de aislamiento
800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada
8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensión
No
-
Corriente asignada nominal
250 A
-
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)
6 kA
-
Regulación del térmico
0.63 / 0.8 / 1
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
310.2 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947
303.3 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
296.3 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947
289.1 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
281.7 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947
274.1 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
266.3 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947
258.3 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
250 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947
241.4 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
232.5 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947
223.3 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
213.7 A
-
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)
6 kA
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
6 kA
-
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)
6 kA
-
Poder de corte en 1 polo a 690 V (EN60947-2)
4.25 kA
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
65 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
65 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
50 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
50 kA
-
Valor de regulación térmica
160 / 200 / 250 A
-
ics110138vaciec609472
65 kA
-
-
-
-
Profundidad del producto instalado
97 mm
-
Altura del producto instalado
165 mm
-
Anchura del producto instalado
105 mm
-
Potencia disipada por polo a 0,63 In
6.92 W
-
Potencia disipada por polo a 0,8 In
10.82 W
-
Potencia disipada total a 0,63 In
20.77 W
-
Potencia disipada total a 0,8 In
32.45 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
50.7 W
-
Potencia disipada por polo
16.9 W
-
Disparo rápido (Short time)
No
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos
10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras
40000
-
Bloqueable por candado
Sí
-
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador
Sí
-
Adaptado a su montaje en panel frontal centrado
No
-
suitableforfrontmounting
No
-
Adaptado para su montaje en suelo
Sí
-
Sección de conexión en cable flexible
35 / 150 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido
35 / 185 mm²
-
Conexión
Conexiones frontales
-
Material del cable
Cu / Al
-
Corriente de regulación del magnético
1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 A
-
Regulación del magnético
6 / 7 / 8 / 9 / 10
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
0
-
Número de contactos auxiliares conmutados
0
-
-
-
-
Directiva europea WEEE
afectado
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
3
-
-
Tropicalización/humedad/protección
95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
-
Temperatura de calibración
50 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.