Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,160A,50kA relé TM reg HMT160DR
EAN
3250613171230
Cantidad
1 uni.
Grupo
60
Precio de venta
1.800,23 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoManeta
-
Posición del neutrosin neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Número de polos3 P
-
Tipo de polos3P3D
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Aparato equipado con función protecciónSí
-
Función conmutadorNo
-
Función interruptor de cabeceraSí
-
Función interruptor de "paro de emergencia"No
-
Función interruptor de seguridadNo
-
Función interruptor mantenimiento/servicioSí
-
Bloque de disparoTM A/A
-
Protección diferencial integradaNo
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna220 / 690 V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento800 V
-
Tensión soportada al impulso asignada8 kV
-
Equipado con bobina de mínima tensiónNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal160 A
-
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)6 kA
-
Regulación del térmico0.63 / 0.8 / 1
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947199.6 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947195.1 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947190.5 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947185.7 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947180.9 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947175.9 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947170.8 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947165.5 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947160 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947154.3 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947148.5 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947142.3 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947135.9 A
-
ics9476606 kA
-
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)6 kA
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)6 kA
-
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)6 kA
-
Poder de corte en 1 polo a 690 V (EN60947-2)4.25 kA
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)65 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)65 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)50 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)50 kA
-
Valor de regulación térmica100 / 125 / 160 A
-
ics110138vaciec60947265 kA
-
icu220vaciec60947265 kA
-
icu380vaciec60947250 kA
-
icu660vaciec6094726 kA
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado97 mm
-
Altura del producto instalado165 mm
-
Anchura del producto instalado105 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia disipada por polo a 0,63 In3.79 W
-
Potencia disipada por polo a 0,8 In5.92 W
-
Potencia disipada total a 0,63 In11.37 W
-
Potencia disipada total a 0,8 In17.76 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal29.1 W
-
Potencia disipada por polo9.7 W
Disparo
-
Disparo rápido (Short time)No
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoSí
Instalación, montaje
-
Par de apriete12Nm
-
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptadorSí
-
Adaptado a su montaje en panel frontal centradoNo
-
suitableforfrontmountingNo
-
Adaptado para su montaje en sueloSí
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible35 / 150 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido35 / 185 mm²
-
ConexiónConexiones frontales
-
Tipo de conexiónBornes
Cable
-
Material del cableCu / Al
Configuración
-
Corriente de regulación del magnético960 / 1280 / 1600 / 2080 A
-
Regulación del magnético6 / 8 / 10 / 13
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalSí
-
AccesoriableSí
Casos de empleo
-
Categoría de empleoA
Normas
-
NormaIEC 60947-2
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
-
Tropicalización/humedad/protección95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Temperatura
-
Temperatura de calibración50 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HMT160DR
PDF4 MB -
manual de instalación
PDF48 MB -
Archivos STEP
STP640 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF349 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF461 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para HMT160DR
PDF312 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HMT160DR
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para HMT160DR
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas