Canal de cuadro, en PC/ABS, de 40x60 mm, gris claro (RAL7035) HA740060
EAN
4012740199155
Cantidad
40 MTRs
Grupo
81
17,39 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
FlexibleNo
Configuración
-
Configuración de las paredes del perfilEstampado
Corriente eléctrica
-
Estable a las corrientes de fugaSí
Dimensiones
-
Altura de la canal40 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal60 mm
-
Anchura de los precortes laterales6 mm
-
Ancho de la lengüeta6.5 mm
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaSin embalaje
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Perforación de zócaloEN 50085-2-3:1999
Cable
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)54
-
Sección interior1568 mm²
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)39
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)75
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
-
Clasificación UL 94V0
Seguridad
-
Clas. respecto a la respuesta al fuegoM1
Temperatura
-
Temperatura ambiente-25…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Archivos STEP
STP835 KB -
Ficha de datos del producto
Fichas técnicas para HA740060
PDF380 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HA740060
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para HA740060
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Canal de cuadro, en PC/ABS, de 40x60 mm, gris claro (RAL7035)
Canal de cuadro, en PC-ABS, de 40x60 mm, gris claro (RAL7035) Suministro: canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforados. Longitud: 2 m.Distancia entre láminas : 2,5 mm . Grosor de las láminas: 12,5 mm Anchura precortes laterales: 6 mm . Conforme a la norma EN50085-2,-3. Clasificación de reacción al fuego según UNE 23-727 : M1. Ensayo de inflamabilidad UL : Grado UL94 V0 . Ensayo opacidad y toxicidad de humos Clase I3 F2. Aceptadas por Iberdrola y Red Eléctrica. Material: PC ABS. Sin halógenos.
Canal de cuadro, en PC-ABS, de 40x60 mm, gris claro (RAL7035) Suministro: canal y tapa. Canal con paredes y fondo perforados. Longitud: 2 m.Distancia entre láminas : 2,5 mm . Grosor de las láminas: 12,5 mm Anchura precortes laterales: 6 mm . Conforme a la norma EN50085-2,-3. Clasificación de reacción al fuego según UNE 23-727 : M1. Ensayo de inflamabilidad UL : Grado UL94 V0 . Ensayo opacidad y toxicidad de humos Clase I3 F2. Aceptadas por Iberdrola y Red Eléctrica. Material: PC ABS. Sin halógenos.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !