Tapa para canales de cuadro HA7 de 25 mm de ancho, color gris (RAL7035) HA70252

EAN
4012740199421
Cantidad
28 MTRs
Grupo
81
Precio de venta
4,17 €
/ Metro *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    HA7
Corriente eléctrica
  • Estable a las corrientes de fuga
Dimensiones
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    25 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Exterior
  • Tapa con junta
    No
  • Anchura de la tapa
    25 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Material
    PC-ABS sin halógenos
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -25…90 °C

Texto para prescripción

Tapa para canales de cuadro HA7 de 25 mm de ancho, color gris (RAL7035)
Tapa para canales de cuadro TEHALIT serie HA7 de 25 mm de ancho, color gris (RAL7035) Longitud: 2 m. Material: PC ABS. Sin halógenos.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.