EAN
4012002247198
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
7,78 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    45x45 mm
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    53 mm
  • Longitud en mm
    225 mm
  • Anchura del producto instalado
    75 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Grupo de materiales
    plástico
Instalación, montaje
  • Unidad de instalación de método de montaje
    Clip
Conexión
  • Número de entrada de cables
    4
  • Número de sujetacables
    4
Equipo
  • Número de aparatos que pueden ser instalados
    4
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-2
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

soporte para 6 modulos 45mm
Soportes tehalit.GB-EG de hager para fijar aparamenta de 45mm en cajas de suelo serie VE-EE. Para montar 4 mecanismos de 45mm (6 módulos) en las cajas de conexión. Color negro. Material: PC-ABS

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.