![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Base schuko doble, verde GS20016029
EAN
4012740851206
Cantidad
10 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema de conexiónWago Winsta
-
Número de polos2 P
-
Montajesolamente en canal de instalación
Funciones
-
Protección diferencial integradaNo
-
Borne de conexiones centralizadasSí
-
Con función de iluminaciónNo
-
Con iluminación para orientaciónNo
-
Protección contra las sobretensionesNo
Configuración
-
MóduloDoble
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
iftttsupportavailableNo
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
Conectividad
-
Con toma de carga USBNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250V
-
Tipo de tensión de alimentaciónAC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal16 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado54 mm
-
Altura del producto instalado50 mm
-
Anchura del producto instalado120 mm
-
FormatoEcoline
-
lengthstriplength12 mm
Capacidad
-
Número de módulos2
Puerta, tapa
-
Forma de la tapaNinguno
-
Bloqueable por candadoNo
Alimentación
-
Alimentación especialAlimentación de seguridad (verde)
Materiales, acabados, colores
-
ColorVerde menta
-
Colorverde
-
Color RALRAL 6029 - Verde menta
-
MaterialPoliamida (PA)
-
Grupo de materialesmateriales diversos
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
-
TransparenteNo
-
ismetalliccolourNo
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeMontaje frontal
-
MontajeYuxtapuesto
-
Tipo de montajecanal
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible0, 5 / 4 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido1, 5 / 2, 5 mm²
-
Número de entrada de cables2
-
Número de sujetacables2
-
Número de fases accesibles1
-
Tipo de conexiónBorne de conexión rápida
Accesorios incluidos
-
Con fusible finNo
-
Equipado2 tomas de corriente
Equipo
-
Número de unidades2
-
Conmutador ON/OFFNo
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK07
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónProtección contra el contacto accidental elevada
Condiciones de uso
-
AisladoSí
-
forheavyconditionsvdeNo
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…60 °C
Identificación
-
Versiónpaíses Schuko
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador GS20016029
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF112 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para GS20016029
PDF380 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GS20016029
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para GS20016029
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas