The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Base schuko doble, rojo
GS20013020
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
-
Sistema de conexión
Wago Winsta
-
-
Protección diferencial integrada
No
-
Borne de conexiones centralizadas
Sí
-
Con función de iluminación
No
-
Con iluminación para orientación
No
-
Protección contra las sobretensiones
No
-
antibacterialtreatment
No
-
-
Tipo de tensión de alimentación
AC
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
Corriente asignada nominal
16 A
-
Profundidad del producto instalado
54 mm
-
Altura del producto instalado
50 mm
-
Anchura del producto instalado
120 mm
-
-
-
-
Bloqueable por candado
No
-
Alimentación especial
Suministro complementario de seguridad (rojo)
-
-
Grupo de materiales
materiales diversos
-
-
Tipo de tratamiento de la superficie
No tratado
-
-
-
Número de entrada de cables
2
-
-
Número de fases accesibles
1
-
-
Equipado
2 tomas de corriente
-
Directiva europea RoHs
conformidad voluntaria
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK
07
-
Índice de protección IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
-
Protección
Protección contra el contacto accidental elevada
-
Temperatura ambiente
-5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.