Cable Winsta, 3x2.5mm² , 1.5m, sin halógenos GKWAD13015
EAN
4012740986847
Cantidad
15 PCEs
Grupo
80
Precio de venta
35,53 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal20 A
Dimensiones
-
lengthstriplength9 mm
-
lengthdismantlelength55 mm
Longitud
-
lengthtotallength1.5 m
Potencia
-
mainfireload0.853 kWh
Resistencia
-
resistancecontinuityresistor1 mΩ
Materiales, acabados, colores
-
texthousingcolournegro
-
Tipo de tratamiento de la superficieestañado
Cable
-
temperaturecabletresist70 °C
-
Diámetro del cable10 mm
-
temperatureconductmaxop70 °C
Equipo
-
mechanicalcodingSí
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
Temperatura
-
temperatureinsulptresist105 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Certificado de producto
Certificados
PDF105 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GKWAD13015
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para GKWAD13015
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas