Cable Winsta, 3x2.5mm² , 1.5m, PVC GKWAD03015

EAN
4012740986809
Cantidad
20 PCEs
Grupo
80
17,44 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    20 A
Dimensiones
  • lengthstriplength
    9 mm
  • lengthdismantlelength
    55 mm
Longitud
  • lengthtotallength
    1.5 m
Potencia
  • mainfireload
    0.855 kWh
Resistencia
  • resistancecontinuityresistor
    1 mΩ
Materiales, acabados, colores
  • texthousingcolour
    negro
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    estañado
Cable
  • temperaturecabletresist
    70 °C
  • Diámetro del cable
    10 mm
  • Sección máxima del conductor
    2.5 mm²
  • temperatureconductmaxop
    70 °C
Equipo
  • mechanicalcoding
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Temperatura
  • temperatureinsulptresist
    105 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.