marco adaptador para GBM5050 mecanismos 45x45 GBMAR5045
EAN
4012002246221
Cantidad
70 PCEs
Grupo
80
Precio de venta
2,80 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatible45x45 mm
Dimensiones
-
Longitud en mm50 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
MaterialPoliamida (PA)
-
Grupo de materialesplástico
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSnap
Equipo
-
Número de aberturas simples1
-
Número de aberturas cuadradas1
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Software
-
AplicaciónDevice cup
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Documentos
-
Imagen del producto
-
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
Archicad BIM
ZIP11 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para GBMAR5045
ZIP112 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GBMAR5045
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para GBMAR5045
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
marco adaptador para GBM5050 mecanismos 45x45
Adaptador para montar aparamenta de 45x45 en el soporte GBM5050
Adaptador para montar aparamenta de 45x45 en el soporte GBM5050
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !