![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa en aluminio anodizado natural para canales GBA GBA452ALU
EAN
4012740204804
Cantidad
24 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
15,00 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
hastamperprooffixingNo
Conectividad
-
Accesorio de alineaciónSin acoplador
Dimensiones
-
Longitud en mm2000 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
-
Tapa con juntaNo
-
Anchura de la tapa45 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
MaterialAluminio
-
Grupo de materialesAluminio
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Herramienta
Software de instalación para GBA452ALU
MSI0 -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para GBA452ALU
ZIP18 MB -
Archicad BIM
ZIP2 MB -
Licencia de producto
Licencias
PDF996 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF24 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GBA452ALU
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para GBA452ALU
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa en aluminio anodizado natural para canales GBA
Tapa en aluminio anodizado natural para canal GBA
Tapa en aluminio anodizado natural para canal GBA
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !