![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Union marcos, Color alu G3561LAN
EAN
4012740848541
Cantidad
10 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeClipado
Configuración
-
Tipo de aparamentaOtros
Dimensiones
-
Longitud en mm10 mm
-
Ancho de la abertura0 mm
-
Altura de la abertura0 mm
-
Diámetro de la abertura0 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
-
Anchura de la tapa80 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
MaterialPC-ABS sin halógenos
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Equipo
-
Numero de conectres (plasron precortado)0
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Temperatura
-
Temperatura ambiente-30…90 °C