Union marcos, RAL7035 G35517035

EAN
4012740848480
Cantidad
10 PCEs

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    A presión
Configuración
  • Tipo de aparamenta
    Otros
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    BRN,BR70100
Dimensiones
  • Longitud en mm
    10 mm
  • Ancho de la abertura
    0 mm
  • Altura de la abertura
    0 mm
  • Diámetro de la abertura
    0 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Anchura de la tapa
    80 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    PVC
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Montaje
    Modular
Equipo
  • Numero de conectres (plasron precortado)
    0
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.