![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco toma doble, RAL7035 G35007035
EAN
4012740841801
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Configuración
-
Tipo de aparamentaToma doble para canal
-
MóduloDoble
Compatibilidad
-
Compatibilidad de los aparatosBR70100
Dimensiones
-
Longitud en mm150 mm
-
Ancho de la abertura0 mm
-
Altura de la abertura0 mm
-
Diámetro de la abertura45 mm
Puerta, tapa
-
Montaje de la tapaInterior
-
Anchura de la tapa80 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
MaterialPVC
-
Grupo de materialesplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieEspecial
Instalación, montaje
-
MontajeModular
Equipo
-
Numero de conectres (plasron precortado)1
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…65 °C