Manecilla para armarios Quadro5 de suelo y QuadroPlus FZ680

EAN
3250612766802
Cantidad
5 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
127,41 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    70 mm
  • Altura del producto instalado
    85 mm
  • Anchura del producto instalado
    450 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
  • Material
    Material plástico
Equipo
  • haspadlock
    No
  • withtoggle
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Manecilla para armarios Quadro5 de suelo y QuadroPlus
Manecilla para armarios quadro5 de suelo y quadroplus

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.