![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Placa de entrada de cables estanca, sin precortes, para armarios Univers FZ404
EAN
3250612764044
Cantidad
5 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
58,79 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado49 mm
-
Altura del producto instalado92 mm
-
Anchura del producto instalado141 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialMaterial plástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FZ404
PDF557 KB -
Certificado de producto
Certificados
PDF259 KBCertificados
PDF268 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FZ404
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FZ404
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas