Placa de entrada de cables estanca, con 39 precortes, para armarios Univers FZ402

EAN
3250612764020
Cantidad
5 PCEs
Grupo
12
58,79 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    125 mm
  • Altura del producto instalado
    30 mm
  • Anchura del producto instalado
    240 mm
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.