![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja de distribución superficie metálica clase I 6 filasx 12 mód , 72M FW612WT
EAN
3250614301025
Cantidad
1 uni.
Grupo
15
488,96 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Configuración
-
Número de módulos72
Compatibilidad
-
Compatible con montaje sobre perfil DINNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal125 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado150 mm
-
Profundidad interna150 mm
-
Altura del producto instalado1091 mm
-
Anchura del producto instalado355 mm
-
Ancho de las unidades de división12
-
cabinetsidewallmaterialthickness1 mm
Puerta, tapa
-
Tipo de cerradura de la puertaSin cerradura
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialAcero
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Conexión
-
Número de entrada de cables1
Equipo
-
Número de filas de la caja6
-
Número de tramos a lo ancho1
-
Número de llaves1
-
AccesoriableSí
-
cabinetflangeplatesopeningquantity1
-
canbeextendedSí
-
hasearthingterminalblockSí
-
hasneutralterminalblockNo
-
withsignalpassingdoorNo
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FW612WT
PDF756 KBManuales para el instalador FW612WT
PDF4 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FW612WT
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para FW612WT
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Caja de distribución superficie metálica clase I 6 filasx 12 mód , 72M
Caja de distribución superficie metálica 6 filasx 12 mód , 72 módulos Profundidad de 120 mm. Distribución hasta 125 A. Tensión aislamiento Ui= 400 V. Grado de protección: IP30 IK07 Clase de aislamiento I Pintura epoxi. Color blanco RAL 9010. Incluyen perfiles DIN y regletas de tierra. Dimensiones:1091x355x120mm Distancia entre perfiles DIN: 150 mm, según norma EN 61439-1-3.
Caja de distribución superficie metálica 6 filasx 12 mód , 72 módulos Profundidad de 120 mm. Distribución hasta 125 A. Tensión aislamiento Ui= 400 V. Grado de protección: IP30 IK07 Clase de aislamiento I Pintura epoxi. Color blanco RAL 9010. Incluyen perfiles DIN y regletas de tierra. Dimensiones:1091x355x120mm Distancia entre perfiles DIN: 150 mm, según norma EN 61439-1-3.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !