Caja de distribución empotrar metálica clase I 4 filasx 36 mód , 144M FW436FT
EAN
3250614300868
Cantidad
1 uni.
Grupo
15
Precio de venta
821,55 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Configuración
-
Número de módulos144
Compatibilidad
-
Compatible con montaje sobre perfil DINNo
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal125 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje110 mm
-
Profundidad del producto instalado121 mm
-
Profundidad interna110 mm
-
Altura del producto instalado842 mm
-
Altura de montaje842 mm
-
Anchura del producto instalado838 mm
-
Ancho de las unidades de división36
-
cabinetsidewallmaterialthickness1 mm
-
builtinwidth838 mm
Puerta, tapa
-
Tipo de cerradura de la puertaSin cerradura
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialChapa de acero
-
Tipo de tratamiento de la superficieRevestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Conexión
-
Número de entrada de cables2
Equipo
-
Número de filas de la caja4
-
Número de tramos a lo ancho3
-
Número de llaves1
-
AccesoriableSí
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedNo
-
hasearthingterminalblockSí
-
hasneutralterminalblockNo
-
withsignalpassingdoorNo
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IKIK08
-
Índice de protección IPIP30
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FW436FT
PDF756 KBManuales para el instalador FW436FT
PDF6 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FW436FT
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FW436FT
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Caja de distribución empotrar metálica clase I 4 filasx 36 mód , 144M
Caja de distribución empotrar metálica 4 filas x 36 mód , 144 módulos Profundidad de 110 mm. Distribución hasta 125 A. Tensión aislamiento Ui= 400 V. Grado de protección: IP30, IK07 Clase de aislamiento I Pintura epoxi. Color blanco RAL 9010. Incluye chasis modular extraíble y regletas de tierra. Dimensiones correspondientes a nicho mural. 770x766x110 mm Distancia entre perfiles DIN: 150 mm según norma EN 61439-1-3.
Caja de distribución empotrar metálica 4 filas x 36 mód , 144 módulos Profundidad de 110 mm. Distribución hasta 125 A. Tensión aislamiento Ui= 400 V. Grado de protección: IP30, IK07 Clase de aislamiento I Pintura epoxi. Color blanco RAL 9010. Incluye chasis modular extraíble y regletas de tierra. Dimensiones correspondientes a nicho mural. 770x766x110 mm Distancia entre perfiles DIN: 150 mm según norma EN 61439-1-3.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !