![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja de distribución empotrable vegaD,5 filas,120M,987x600x150mm sin puerta FU52DN
EAN
3250612710744
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
823,62 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Configuración
-
Número de módulos120
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal160 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje110 mm
-
Profundidad del producto instalado150 mm
-
Profundidad interna110 mm
-
Altura del producto instalado987 mm
-
Altura de montaje987 mm
-
Anchura del producto instalado600 mm
-
Ancho de las unidades de división24
-
cabinetsidewallmaterialthickness1 mm
-
builtinwidth550 mm
Puerta, tapa
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Conexión
-
Número de entrada de cables4
Equipo
-
Número de filas de la caja5
-
Número de tramos a lo ancho2
-
Número de perfiles DIN5
-
AccesoriableSí
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedNo
-
hasearthingterminalblockNo
-
hasneutralterminalblockNo
-
withsignalpassingdoorNo
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IKIK07
-
Clase de protecciónClase II
-
Conformidad con REACHNo
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FU52DN
6LE000070B
PDF11 MB -
manual de instalación
6LE007135C
PDF11 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para FU52DN
HAGER-VEGA_D-IP30-SISTEMA-ES-ES
RFA1 MBElementos BIM Revit para FU52DN
HAGER-VEGA_D-IP30-SISTEMA-NOHOSTED-ES-ES
RFA1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FU52DN
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FU52DN
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Caja de distribución empotrable vegaD,5 filas,120M,987x600x150mm sin puerta
Caja de distribución empotrable Vega D, 5 filas, 120M, 987x600x150mm , sin puerta Realizadas en chapa de acero. Grado de protección IP41 (con puerta). Distribución: para aparamenta modular. Puertas opcionales: opacas o transparentes. Suministradas con regletas de conexión rápida Quick Connect.
Caja de distribución empotrable Vega D, 5 filas, 120M, 987x600x150mm , sin puerta Realizadas en chapa de acero. Grado de protección IP41 (con puerta). Distribución: para aparamenta modular. Puertas opcionales: opacas o transparentes. Suministradas con regletas de conexión rápida Quick Connect.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !