Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+3filas,72M,987x550x182mm s/puerta FU52AN

EAN
3250612710805
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
797,44 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Configuración
  • Número de módulos
    120
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    110 mm
  • Profundidad del producto instalado
    182 mm
  • Profundidad interna
    110 mm
  • Altura del producto instalado
    987 mm
  • Altura de montaje
    987 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
  • Ancho de las unidades de división
    24
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1 mm
  • builtinwidth
    550 mm
Puerta, tapa
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Plástico+Metal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Conexión
  • Número de entrada de cables
    4
Equipo
  • Número de filas de la caja
    5
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Número de perfiles DIN
    3
  • Accesoriable
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
    No
  • hasearthingterminalblock
    No
  • hasneutralterminalblock
    No
  • withsignalpassingdoor
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+3filas,72M,987x550x182mm s/puerta
Caja componible empotrar Vega D para 1 kit de equip. 3 filas, 72M, sin puerta Realizadas en chapa de acero. Grado de protección IP41 (con puerta). Componible: preparadas para albergar un kit de equipamiento. Puertas opcionales: opacas o transparentes. Suministradas con regletas de conexión rápida Quick Connect.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.