![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+1fila,24M,687x550x182mm s/puerta FU32AN
EAN
3250612710782
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
Precio de venta
550,43 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Configuración
-
Número de módulos72
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal160 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje110 mm
-
Profundidad del producto instalado182 mm
-
Profundidad interna110 mm
-
Altura del producto instalado687 mm
-
Altura de montaje687 mm
-
Anchura del producto instalado600 mm
-
Ancho de las unidades de división24
-
cabinetsidewallmaterialthickness1 mm
-
builtinwidth550 mm
Puerta, tapa
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Conexión
-
Número de entrada de cables4
Equipo
-
Número de filas de la caja3
-
Número de tramos a lo ancho2
-
Número de perfiles DIN3
-
AccesoriableSí
-
cabinetflangeplatesopeningquantity2
-
canbeextendedNo
-
hasearthingterminalblockNo
-
hasneutralterminalblockNo
-
withsignalpassingdoorNo
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Clase de protecciónClase II
-
Conformidad con REACHNo
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FU32AN
6LE000070B
PDF11 MB -
manual de instalación
6LE007135C
PDF11 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para FU32AN
HAGER-VEGA_D-IP30-SISTEMA-ES-ES
RFA1 MBElementos BIM Revit para FU32AN
HAGER-VEGA_D-IP30-SISTEMA-NOHOSTED-ES-ES
RFA1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FU32AN
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FU32AN
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+1fila,24M,687x550x182mm s/puerta
Caja componible empotrar Vega D para 1 kit de equip. 1 fila, 24M, 687x550x182mm, sin puerta Realizadas en chapa de acero. Grado de protección IP41 (con puerta). Componible: preparadas para albergar un kit de equipamiento. Puertas opcionales: opacas o transparentes. Suministradas con regletas de conexión rápida Quick Connect.
Caja componible empotrar Vega D para 1 kit de equip. 1 fila, 24M, 687x550x182mm, sin puerta Realizadas en chapa de acero. Grado de protección IP41 (con puerta). Componible: preparadas para albergar un kit de equipamiento. Puertas opcionales: opacas o transparentes. Suministradas con regletas de conexión rápida Quick Connect.
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !