![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+200 a.1550 p.275mm,pta.transparente FR26L2
EAN
3250610701416
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
4.144,87 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Protección contra las sobretensionesNo
-
coverwithoverpressurereleaseNo
Configuración
-
Número de módulos864
Compatibilidad
-
suitableforlightningprotectionNo
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal690 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal800 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado275 mm
-
Profundidad interna275 mm
-
Altura del producto instalado2050 mm
-
Anchura del producto instalado1550 mm
-
Ancho de las unidades de división24
-
cabinetsidewallmaterialthickness1.5 mm
Puerta, tapa
-
materialthicknesscabinetcover1.5 mm
-
Tipo de cerradura de la puertaManecilla escamoteable de medio barrilete DIN
-
Número de cerraduras de la puerta1
-
hastransparentcoverordoorSí
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
-
Colorgris
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Equipo
-
Número de filas de la caja12
-
Número de tramos a lo ancho6
-
Número de llaves1
-
cabinetflangeplatesopeningquantity12
-
canbeextendedSí
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Clase de protecciónClase II
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FR26L2
PDF8 MB -
manual de instalación
PDF5 MB -
Objetos BIM Revit
Elementos BIM Revit para FR26L2
RFA1 MBElementos BIM Revit para FR26L2
RFA1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF724 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF691 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF675 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF676 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF530 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FR26L2
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para FR26L2
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas