Armario Univers metálico,IP55,claseII,h.1850+200 a.800 p.275mm,pta.transparente FR23L2

EAN
3250610701171
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
2.782,61 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Protección contra las sobretensiones
    No
  • coverwithoverpressurerelease
    No
Configuración
  • Número de módulos
    432
Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    690 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    800 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    275 mm
  • Profundidad interna
    275 mm
  • Altura del producto instalado
    2050 mm
  • Anchura del producto instalado
    800 mm
  • Ancho de las unidades de división
    24
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.5 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    1.5 mm
  • Número de cerraduras de la puerta
    1
  • hastransparentcoverordoor
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Color
    gris
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    Chapa de acero
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • Número de filas de la caja
    12
  • Número de tramos a lo ancho
    3
  • Número de llaves
    1
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    6
  • canbeextended
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK10
  • Índice de protección IP
    IP55
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.