![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit de asociación de dos armarios quadroplus en produndidad FN954E
EAN
3250612511600
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
59,61 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado95 mm
-
Altura del producto instalado74 mm
-
Anchura del producto instalado120 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialAcero
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador FN954E
PDF4 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF348 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF380 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF377 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF314 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF726 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF360 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF343 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF393 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF355 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para FN954E
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para FN954E
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Kit de asociación de dos armarios quadroplus en produndidad
Kit de asociación de dos armarios quadroplus en produndidad
Kit de asociación de dos armarios quadroplus en produndidad
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !