Panel posterior de segregación horizontal,sistema quadro, 900x400 mm FN843N

EAN
3250612771400
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
126,27 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    30 mm
  • Altura del producto instalado
    100 mm
  • Anchura del producto instalado
    895 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.