Panel posterior de segregación horizontal,sistema quadro, 700x800 mm FN842N

EAN
3250612771394
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
206,33 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    30 mm
  • Altura del producto instalado
    500 mm
  • Anchura del producto instalado
    695 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.