Soporte horizontal para pletinas de entrada, sistema quadro, 700x50 mm FN7050HS

EAN
3250612771592
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
142,02 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    50 mm
  • Anchura del producto instalado
    700 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.