Soporte vertical para pletinas de entrada, sistema quadro, 700x50mm FN7050BS

EAN
3250612771585
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
153,28 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    50 mm
  • Anchura del producto instalado
    700 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.