Perfil de montaje montantes fijación tapas, 800x25 mm, para arm. Quadro4/5/Plus FN692E

EAN
3250610189450
Cantidad
4 PCEs
Grupo
12
39,46 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    200 mm
  • Altura del producto instalado
    685 mm
  • Anchura del producto instalado
    22 mm
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Kit de montaje
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Perfil de montaje montantes fijación tapas, 800x25 mm, para arm. Quadro4/5/Plus
Perfil de montaje montantes fijación tapas, 800x25 mm, para armario quadro4/5/plus Perfiles de montaje para fijación en profundidad, entre el montante trasero de la estructura y el montante funcional de fijación de las tapas.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.