Zócalo de 100 mm de alto para armarios QuadroPlus de 1000x600 mm FN454E

EAN
3250610190579
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
507,66 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    600 mm
  • Altura del producto instalado
    100 mm
  • Anchura del producto instalado
    1000 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Zócalo de 100 mm de alto para armarios QuadroPlus de 1000x600 mm
Zócalo de 100 mm de alto para armarios quadroplus de 1000x600 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.