Zócalo de 100 mm de alto para armarios QuadroPlus de 700x600 mm FN451E

EAN
3250610190555
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
430,66 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • suitableforcablepatch
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    600 mm
  • Altura del producto instalado
    100 mm
  • Anchura del producto instalado
    700 mm
  • Profundidad de montaje de la carcasa
    600 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Zócalo de 100 mm de alto para armarios QuadroPlus de 700x600 mm
Zócalo de 100 mm de alto para armarios quadroplus de 700x600 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.