Ventilador para armarios 230V 20 W extr 115 m3/h FL212Z

EAN
3250619272122
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
345,82 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    113 mm
  • Altura del producto instalado
    250 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Ventilador para armarios 230V 20 W extr 115 m3/h
Ventiladores para armarios de poliamida reforzada RAL 7035 230V 20 W revoluciones/min 2650/3000 extracción 115 m/h Medidas marco: 250 x 250 x 113 Medidas mecanizado: 223 x 223

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.